Soluții modulare de fixare pentru construcția de mașini și de instalații
Nou la norelem: șine de montaj cu profil C și accesorii
norelem își extinde gama cu șine de montaj cu profil C, de înaltă calitate, cu o gamă foarte variată de accesorii. Șinele profilate la rece – cunoscute și ca șine de instalare sau pur și simplu profiluri C – sunt concepute pentru construcția de mașini și de instalații și sunt potrivite pentru montarea rapidă și cu precizie a componentelor, a cablurilor, a senzorilor și a unităților.
Șinele de montaj sunt disponibile în sistemele 28 (28 x 15 și 28 x 28 mm), precum și 41 (41 x 22 și 41 x 41 mm). Forma lor constructivă cu profil C stabilă asigură o rezistență ridicată la încovoiere și torsiune și absoarbe în siguranță forțele de tracțiune și transversale perpendiculare pe axa șinei. Sistemul 41 dispune, de asemenea, o zimți caracteristici. Plăcile filetate și șuruburile cu cap de ciocan cu zimți sunt menținute în siguranță în poziție – chiar și în cazul unor sarcini transversale mari.
Datorită numeroaselor găuri longitudinale din șinele de montaj, suporturile profilate, șuruburile cu cap de ciocan, plăcile filetate, colțarele de cadru, consolele și clemele pentru grinzi, de exemplu, pot fi atașate rapid și ușor. Soluțiile universale de instalare sunt create cu accesorii adecvate. Dacă este necesar, șinele pot fi scurtate individual.
„Sistemul oferă flexibilitate maximă. Accesoriile pot fi poziționate liber și ajustate la infinit. Componentele pot fi înlocuite, modernizate sau relocate în orice moment și astfel adaptate la noile cerințe de încărcare și fixare.”
Almir Jakupovic, director de vânzări la norelem